ZHCU750A November   2020  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 锂离子电芯化成设备
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 反馈控制器
      2. 2.2.2 直流/直流转换器启动
      3. 2.2.3 高分辨率 PWM 生成
      4. 2.2.4 输出电感器和电容器选型
      5. 2.2.5 电流和电压反馈
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P650DK
      2. 2.3.2 ADS9324
      3. 2.3.3 INA630
      4. 2.3.4 UCC27284
      5. 2.3.5 REF50E
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 在 Code Composer Studio 中打开工程
      2. 3.2.2 工程结构
      3. 3.2.3 软件流程图
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 用于测试双向功率流的硬件设置
      2. 3.3.2 用于对电流和电压环路进行调优的硬件设置
      3. 3.3.3 用于电流和电压校准的硬件设置
      4. 3.3.4 实验变量定义
      5. 3.3.5 测试程序
        1. 3.3.5.1 实验 1.开环电流控制 - 单相
          1. 3.3.5.1.1 设置实验 1 的软件选项
          2. 3.3.5.1.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.1.3 运行代码
        2. 3.3.5.2 实验 2.闭环电流控制单通道
          1. 3.3.5.2.1 设置实验 2 的软件选项
          2. 3.3.5.2.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.2.3 运行代码
        3. 3.3.5.3 实验 3.开环电压控制 - 单通道
          1. 3.3.5.3.1 设置实验 3 的软件选项
          2. 3.3.5.3.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.3.3 运行代码
        4. 3.3.5.4 实验 4.闭环电流和电压控制 - 单通道
          1. 3.3.5.4.1 设置实验 4 的软件选项
          2. 3.3.5.4.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.4.3 运行代码
        5. 3.3.5.5 实验 5.闭环电流和电压控制 - 四通道
          1. 3.3.5.5.1 设置实验 5 的软件选项
          2. 3.3.5.5.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.5.3 运行代码
        6. 3.3.5.6 校准
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电流负载调整率
      2. 3.4.2 电压负载调整率
      3. 3.4.3 电流线性测试
      4. 3.4.4 电压环路线性测试
      5. 3.4.5 双向电流开关时间
      6. 3.4.6 电流阶跃响应
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

ADS9324

ADS9324 是一款 16 通道、同步采样、16 位同步采样 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该器件支持每通道高达 750ksps 的最大采样率,并具有 15kHz 和 30kHz 的集成 LPF 以降低噪声。真正的双极性输入范围可以接受 ±5V 和 ±6.25V 作为 ADC 满量程,因此该器件可以省去精密电压检测放大器。当连接到电池电芯时,ADS9324 足以实现 ±0.01% 的精度和 1.5kHz 环路带宽。有关更多信息,请参阅 ADS9324。