ZHCU750A November   2020  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 锂离子电芯化成设备
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概览
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统设计原理
      1. 2.2.1 反馈控制器
      2. 2.2.2 直流/直流转换器启动
      3. 2.2.3 高分辨率 PWM 生成
      4. 2.2.4 输出电感器和电容器选型
      5. 2.2.5 电流和电压反馈
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TMS320F28P650DK
      2. 2.3.2 ADS9324
      3. 2.3.3 INA630
      4. 2.3.4 UCC27284
      5. 2.3.5 REF50E
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件
      1. 3.2.1 在 Code Composer Studio 中打开工程
      2. 3.2.2 工程结构
      3. 3.2.3 软件流程图
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 用于测试双向功率流的硬件设置
      2. 3.3.2 用于对电流和电压环路进行调优的硬件设置
      3. 3.3.3 用于电流和电压校准的硬件设置
      4. 3.3.4 实验变量定义
      5. 3.3.5 测试程序
        1. 3.3.5.1 实验 1.开环电流控制 - 单相
          1. 3.3.5.1.1 设置实验 1 的软件选项
          2. 3.3.5.1.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.1.3 运行代码
        2. 3.3.5.2 实验 2.闭环电流控制单通道
          1. 3.3.5.2.1 设置实验 2 的软件选项
          2. 3.3.5.2.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.2.3 运行代码
        3. 3.3.5.3 实验 3.开环电压控制 - 单通道
          1. 3.3.5.3.1 设置实验 3 的软件选项
          2. 3.3.5.3.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.3.3 运行代码
        4. 3.3.5.4 实验 4.闭环电流和电压控制 - 单通道
          1. 3.3.5.4.1 设置实验 4 的软件选项
          2. 3.3.5.4.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.4.3 运行代码
        5. 3.3.5.5 实验 5.闭环电流和电压控制 - 四通道
          1. 3.3.5.5.1 设置实验 5 的软件选项
          2. 3.3.5.5.2 生成和加载工程以及设置调试环境
          3. 3.3.5.5.3 运行代码
        6. 3.3.5.6 校准
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电流负载调整率
      2. 3.4.2 电压负载调整率
      3. 3.4.3 电流线性测试
      4. 3.4.4 电压环路线性测试
      5. 3.4.5 双向电流开关时间
      6. 3.4.6 电流阶跃响应
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录
运行代码

使用以下步骤运行实验 4 的代码:

  1. 使用节 3.3.1中所示的测试设置。
  2. 通过点击菜单栏中的 TIDA-010086 运行工程。
  3. 在监视视图中,检查 Expression Window 中 BT4CH_InputVoltageSense_V 是否处于 12V 至 15V 范围内。
  4. 从 Expression Window 中设置以下参数:
    • 将 BT4CH_userParam_chX->Relay_ON 设置为 1 以启用输出继电器
    • BT4CH_userParam_chX->iref_A = 8.5
    • BT4CH_userParam_chX->vrefCharge_V = 0.075
    • 设置 BT4CH_userParam_chX->en_bool = 1
    • 有关 Expression Window 设置,请参阅图 3-28
  5. BT4CH_measureVI_chX 变量显示 DC/DC 转换器的输出电流和电压。Vbatsense_V 显示值接近 vrefCharge_V,误差为 ±0.5mV。
  6. 图 3-29 显示了用于测量闭环电压控制频率响应的 SFRA 设置。
  7. 点击 SysConfig 页面中的 Run SFRA 图标。此时将弹出 SFRA GUI
  8. 在 SFRA GUI 上选择器件对应的选项;例如,对于 F28P65x,请选择 Floating Point。点击 Setup Connection 按钮。在弹出窗口中,取消选中“boot-on-connect”选项,然后选择合适的 COM 端口。点击 OK 按钮。返回到 SFRA GUI,然后选择 Connect 按钮。
  9. SFRA GUI 将连接到器件。现在可以通过点击 Start Sweep 按钮启动 SFRA 扫描。完整的 SFRA 扫描需要几分钟才能完成。完成之后,即显示包含测量值的图形,如图 3-30 所示。
  10. 频率响应数据保存在工程文件夹的 SFRA 数据文件夹下,并使用 SFRA 运行的时间添加时间戳。
  11. 完成实验后,在 Expression Window 中设置以下参数以停止代码:
    • BT4CH_userParam_chX->iref_A = 0
    • BT4CH_userParam_chX->vrefCharge_V = 0
    • 设置 BT4CH_userParam_chX->en_bool = 0
    • 将 BT4CH_userParam_chX->Relay_ON 设置为 0 以禁用输出继电器
    • 终止程序
TIDA-010086 实验 4 表达式窗口,闭环图 3-28 实验 4 表达式窗口,闭环
TIDA-010086 用于闭环电压控制的 SFRA 设置图 3-29 用于闭环电压控制的 SFRA 设置
TIDA-010086 电压控制闭环频率响应图 3-30 电压控制闭环频率响应