ZHCU750A November 2020 – December 2025
该设计的目标是在 ±5°C 温度变化范围内实现 ±0.02% 的 FS 电流和电压控制以及测量精度。电流检测通过仪表放大器实现,测量分流器两端的电压并调节至 ADC 输入电压。
偏移电压和增益误差不是大问题,因为它们可以在设备中进行校准。但是,增益和温漂是实现精度 ±0.02% 或 ±200ppm 的关键参数。当大电流通过输出级时,较小的分流电阻器有助于降低热耗散和总温漂。参考设计在 10A 满量程电流范围内采用 2mΩ、25ppm/°C 分流器。使用 INA630 执行电流检测,该仪表放大器的间接电流反馈 (ICFB) 拓扑使其成为一种具有成本效益的检测方法,因为它不需要对内部精密修整电阻器进行激光修整,并通过分立式外部电阻器设置增益。
INA630 具有 0.5μV/°C 的输入温漂和 3ppm/°C 的典型增益漂移,对于 2mΩ 感应电阻器和 10A 满量程电流额定值,信号链漂移为 25.18ppm/℃。由于增益取决于外部电阻分压器的匹配情况,因此更好的温度系数也可以降低增益漂移。为了获得最佳性能,使用匹配电阻器对可以将增益漂移误差降到最低。
总 ADC 漂移源于电压基准,以 REF50E 为例,其温漂为 2.5ppm/°C。电流路径的总未调整误差为 这符合设计要求。
电压检测路径在温度变化下具有更优的误差裕量。ADS9324 具有 1MΩ 输入阻抗,可通过集成式可编程增益放大器支持 ±5V 的输入范围。对于正负模拟输入,它可以直接连接到 5V 电池,因此无需外部差分放大器并降低了 BOM 成本。它还具有最小 100dB 的 CMRR,可以支持高精度电压检测。对于 5V 电芯中摆幅为 ±1V 的情况,CMRR 导致的误差为 ±5μV 或满量程电压范围的 ±10ppm。温漂为 0.5ppm/℃,因此总误差可以更轻松地降到 50ppm 裕度以下。