ZHCU709B May 2019 – December 2025 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
TPS3890 器件用于监测电源是否存在并向 MCU 生成电源正常信号。MCU 可以调整系统的总功率预算。
TPS3890 器件是一款精密电压监控器,静态电流小,可监测低至 1.15V 的系统电压,在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至相应阈值以上之后,RESET 输出会在用户可调节延迟时间内保持低电平。TPS3890 系列采用精密基准,可实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚连接到外部电容器,用户可以在 40μs 和 30s 之间调整复位延迟时间。TPS3890 器件具有超低的 2.1 μA 静态电流,并采用小型 1.5mm× 1.5mm 封装,因此非常适合电池供电和空间受限的应用。