ZHCU709B May 2019 – December 2025 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881
INA240 放大器用于测量来自输入端的总电流,以便在负载阶跃变化时支持快速关断。
INA240 器件是一款具有增强型 PWM 抑制功能的电压输出、电流检测放大器,能够在 –4V 到 80V 的宽共模电压范围内感测分流电阻两端的压降,并且与电源电压无关。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而适应典型螺线管应用的反激周期。增强型 PWM 抑制功能可在使用 PWM 信号的系统中高水平抑制较大的共模瞬变 (ΔV/Δt)(电机驱动器和电磁阀控制系统)。该功能可实现精确的电流测量,同时不会使输出电压上出现较大瞬变和相关恢复纹波。该器件由一个电压为 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,消耗的最大电源电流为 2.4mA。共有四种固定增益可供选择:20V/V、50V/V、100V/V 以及 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。