ZHCU709B May   2019  – December 2025 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入功率
        1. 2.2.1.1 Vpwr
        2. 2.2.1.2 3.3V
        3. 2.2.1.3 3.3V_ISO
      2. 2.2.2 通信接口
        1. 2.2.2.1 PSE I2C 通信
        2. 2.2.2.2 MCU - 主机通信
      3. 2.2.3 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 硬件设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS23881
      2. 2.3.2  MSP430F523x 和 MSPM0G1107x
      3. 2.3.3  ISO1541
      4. 2.3.4  ISO7731
      5. 2.3.5  CSD19538
      6. 2.3.6  LM5017
      7. 2.3.7  LM5020
      8. 2.3.8  LM5050
      9. 2.3.9  INA240
      10. 2.3.10 REF3425
      11. 2.3.11 TPS3890
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 硬件设置
        2. 3.2.1.2 LED、测试点、跳线和连接器设置
          1. 3.2.1.2.1 EVM LED
          2. 3.2.1.2.2 EVM 测试点
          3. 3.2.1.2.3 EVM 跳线
          4. 3.2.1.2.4 EVM 输入和输出连接器
        3. 3.2.1.3 系统固件 GUI 设置
          1. 3.2.1.3.1 PSE System Firmware GUI 安装
          2. 3.2.1.3.2 PSE System Firmware GUI 操作
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 相关文档
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录

3.3V

用于本地器件的本地 3.3V 电压(标记为 3.3V)由板载 LM5017 降压转换器提供。LM5017 提供基本的上电序列并提供受到良好控制且一致的启动,防止出现运行不稳定情况。除了 44V 至 57V 电压外,TPS238x 还需要 3.3V 电压用于数字电路,并且每个 TPS2388x 器件的典型电流消耗为 6mA,最大电流消耗为 12mA。