ZHCU709B May   2019  – December 2025 TPS2388 , TPS23880 , TPS23881

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 输入功率
        1. 2.2.1.1 Vpwr
        2. 2.2.1.2 3.3V
        3. 2.2.1.3 3.3V_ISO
      2. 2.2.2 通信接口
        1. 2.2.2.1 PSE I2C 通信
        2. 2.2.2.2 MCU - 主机通信
      3. 2.2.3 MSP430F523x 和 MSPM0G1107x 硬件设计
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  TPS23881
      2. 2.3.2  MSP430F523x 和 MSPM0G1107x
      3. 2.3.3  ISO1541
      4. 2.3.4  ISO7731
      5. 2.3.5  CSD19538
      6. 2.3.6  LM5017
      7. 2.3.7  LM5020
      8. 2.3.8  LM5050
      9. 2.3.9  INA240
      10. 2.3.10 REF3425
      11. 2.3.11 TPS3890
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
        1. 3.2.1.1 硬件设置
        2. 3.2.1.2 LED、测试点、跳线和连接器设置
          1. 3.2.1.2.1 EVM LED
          2. 3.2.1.2.2 EVM 测试点
          3. 3.2.1.2.3 EVM 跳线
          4. 3.2.1.2.4 EVM 输入和输出连接器
        3. 3.2.1.3 系统固件 GUI 设置
          1. 3.2.1.3.1 PSE System Firmware GUI 安装
          2. 3.2.1.3.2 PSE System Firmware GUI 操作
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
      4. 4.1.4 Altium 工程
      5. 4.1.5 Gerber 文件
      6. 4.1.6 装配图
    2. 4.2 软件文件
    3. 4.3 相关文档
    4. 4.4 商标
  11. 5修订历史记录
EVM 输入和输出连接器

表 3-4 列出了 EVM 输入和输出连接器。

表 3-4 EVM 输入和输出连接器
连接器 说明
PSEMTHR24EVM-081
J1、J3 直流电源输入(44–57V VDC、41A)
J2、J4、J6、J7 将 2 个电路板连接在一起时用于直流母线的边缘连接器
J5 为 PSE 子卡供电
J8、J9 将 2 个电路板连接在一起时用于 PSE 信号(I2C、OSS、RESET 和 INT)的边缘连接器
J10 连接到 USB2ANY 的连接器,可直接对 PSE 器件进行 I2C 访问(仅用于调试)
J11 连接到 PSE 子卡的连接器,用于 PSE 信号(I2C、OSS、RESET 和 INT)
J12 连接到 MSP430 子卡的连接器,用于 PSE 信号(I2C、OSS、RESET 和 INT)、系统级信号 (OC-ALERT、PG) 和隔离式 3.3V 电压
J15、J55 PSE 端口 MagJack
J34、J35、J36、J74、J75、J76 连接到 PSE 子卡的 PSE 端口连接器
J95、J96 用于 MSP430 子卡机械安装
TPS23881EVM-083
J1 与主板上的 J5 配对
J4 与主板上的 J11 配对
J5 与主板上的 J34、J35、J36、J74、J75、J76 配对
PSEMCUDAUEVM-082
J1 JTAG 连接器
J3、J7、J8、J9 扩展 GPIO 访问
J11 与主板上的 J12 配对
J12、J13、J14 USB2ANY 连接器(30 引脚)
J17、J18 用于 MSP430 子卡机械安装
PSEM0DAUEVM-018
J3、J4、J6、J10 扩展 GPIO 访问
J9 与主板上的 J12 配对
J12、J13、J14 USB2ANY 连接器(30 引脚)
J11、J15 用于 MSP430 子卡机械安装