ZHCU677F June   2019  – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1  UCC21710
      2. 2.2.2  UCC14141Q1
      3. 2.2.3  AMC1311
      4. 2.2.4  AMC1302
      5. 2.2.5  OPA320
      6. 2.2.6  AMC1306M05
      7. 2.2.7  AMC1336
      8. 2.2.8  TMCS1133
      9. 2.2.9  TMS320F280039C
      10. 2.2.10 TLVM13620
      11. 2.2.11 ISOW1044
      12. 2.2.12 TPS2640
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 双有源电桥与电源系统的类比
      2. 2.3.2 双有源电桥 - 开关序列
      3. 2.3.3 双有源电桥 - 零电压开关 (ZVS)
      4. 2.3.4 双有源电桥 - 设计注意事项
        1. 2.3.4.1 漏电感器
        2. 2.3.4.2 软开关范围
        3. 2.3.4.3 电感对电流的影响
        4. 2.3.4.4 相移
        5. 2.3.4.5 电容器选型
          1. 2.3.4.5.1 直流阻断电容器
        6. 2.3.4.6 开关频率
        7. 2.3.4.7 变压器选择
        8. 2.3.4.8 SiC MOSFET 选型
      5. 2.3.5 损耗分析
        1. 2.3.5.1 SiC MOSFET 和二极管损耗
        2. 2.3.5.2 变压器损耗
        3. 2.3.5.3 电感器损耗
        4. 2.3.5.4 栅极驱动器损耗
        5. 2.3.5.5 效率
        6. 2.3.5.6 散热注意事项
  9. 3电路说明
    1. 3.1 功率级
    2. 3.2 直流电压检测
      1. 3.2.1 初级侧直流电压检测
      2. 3.2.2 次级侧直流电压检测
        1. 3.2.2.1 次级侧电池电压检测
    3. 3.3 电流检测
    4. 3.4 电源架构
      1. 3.4.1 辅助电源
      2. 3.4.2 栅极驱动器辅助电源
      3. 3.4.3 检测电路的隔离式电源
    5. 3.5 栅极驱动器电路
    6. 3.6 附加电路
    7. 3.7 仿真
      1. 3.7.1 设置
      2. 3.7.2 运行仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需的硬件和软件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 软件
        1. 4.1.2.1 软件入门
        2. 4.1.2.2 引脚配置
        3. 4.1.2.3 PWM 配置
        4. 4.1.2.4 高分辨率相移配置
        5. 4.1.2.5 ADC 配置
        6. 4.1.2.6 ISR 结构
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 PowerSUITE GUI
    4. 4.4 实验
      1. 4.4.1 实验 1
      2. 4.4.2 实验 2
      3. 4.4.3 实验 3
      4. 4.4.4 实验 4
      5. 4.4.5 实验 5
      6. 4.4.6 实验 6
      7. 4.4.7 实验 7
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 闭环性能
  11. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 Altium 工程
    4. 5.4 Gerber 文件
    5. 5.5 装配图
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7术语
  14. 8作者简介
  15. 9修订历史记录

SiC MOSFET 和二极管损耗

由于功率级中使用 SiC,因此体二极管仅在死区时间导通,造成零电压开关 (ZVS)。在所有其他情形中,SiC 的通道被打开以传导电流。初级侧的峰值电流通过方程式 7 和方程式 8 计算得出。对于标称运行条件:

  • V1 = 800V
  • V2 = 500V
  • Fs= 100kHz
  • Ts= 10μs
  • N = 1.6
  • φ = 0.4rad
  • P = 10kW
  • L = 35μH

计算这些输入的 i1 和 i2 会得出 i1 = i2 = 14.3A。i1 = i2 仅适用于标称输出电压 V2 = V1 / N。

图 2-21 展示了初级侧上的开关的电流波形。RMS 值可以通过公式方程式 21 计算。插入上述值会使初级侧开关的 RMS 电流为 9.67A。

方程式 21. I s w i t c h , p r i m , r m s = 1 6 × i 1 2 + i 2 2 + 1 - 2 φ π × i 2 × i 1 = 9.67 A

二极管在开关周期内只导通一小段时间,如导致 ZVS 的死区时间。此应用选择的死区时间为 200ns。

方程式 22. I d i o d e , p r i m = i 2 × t d e a d T s   = 0.286   A

与施加的栅极电压波形对应的漏源电阻值可从 SiC MOSFET 数据表中获取。值为 75mΩ。体二极管上的正向压降为 5.5V。四个初级侧 FET 上的导通损耗使用方程式 23 计算得出:

方程式 23. P c o n d , p r i m = 4 × I s w i t c h , p r i m , r m s 2 × R d s , o n + I d i o d e , p r i m × V f d , p r i m = 34.34   W

同样地,通过使用方程式 24 和方程式 25 对初级侧 RMS 电流与变压器匝数比来计算次级侧 FET 上的导通损耗。次级侧 MOSFET 的导通电阻为 30mΩ。体二极管上的正向压降为 5.5V

方程式 24. I s w i t c h , s e c , r m s = N   × I s w i t c h , p r i m , r m s = 15.47   A
方程式 25. I d i o d e , s e c = N   × I d i o d e , p r i m = 0.458   A
方程式 26. P c o n d , s e c = 4 × I s w i t c h , s e c , r m s 2 × R d s , o n + I d i o d e , s e c × V f d , s e c = 3 7 . 88   W
TIDA-010054 用于计算电流 RMS 值的开关电流波形图 2-21 用于计算电流 RMS 值的开关电流波形

制造商提供的开关损耗曲线用于计算开关损耗。

由于 FET 在零电压下导通,因此仅使用关断损耗系数来计算开关损耗。使用 C3M0030090K 数据表信息,估计在此运行条件下的关断能量为 60μJ。可以使用方程式 27 中的信息获取每个器件的开关损耗值。这会导致次级侧的开关损耗为 24W。

方程式 27. P s w , t u n r o f f , s e c = F s × E o f f = 6   W

对于初级侧开关 C3M0075120K,关断能量估计为 75μJ。这可得出初级侧的开关损耗为 30W。

方程式 28. P s w , t u n r o f f , p r i m = F s × E o f f = 7.5   W

所有八个开关上的初级侧和次级侧的总关断开关损耗为 54W。

这些计算是在标称工作条件下完成的。对于不同的工作点,需要调整这些计算。对于非标称输出电压,可能会丢失零电压开关,并且必须考虑导通损耗。