ZHCU677F June 2019 – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
使用实验 3 通过输出电压控制完成了闭环性能。图 4-50 显示了结果。较低输出电压的效率明显下降。效率下降主要有两个影响因素。首先,高负载下的效率较低是由于系统中的循环电流增加,这会增加 RMS 电流,进而增加导通损耗。第二个影响轻负载效率的因素是轻负载下的 ZVS 损耗。
通过扩展相移 (EPS) 控制,循环电流减小,而 ZVS 范围增大。这可以提高轻负载和满负载效率。EPS 控制使该参考设计能够在较低的输出电压下工作,而单步相移 (SPS) 由于损耗较高而无法实现这一点。在低至 350V 输出电压下可以实现 10kW 的值,在 250V 输出电压下可以达到 5kW。