ZHCU044C October   2012  – September 2021

 

  1. 1商标
    1.     RS-485 半双工评估模块
  2. 2概述
  3. 3EVM 设置和预防措施
  4. 4给 EVM 加电并进行测量
    1. 4.1 测量示例
  5. 5修订历史记录

EVM 设置和预防措施

图 3-1显示了 EVM 的电路原理图。EVM 电路板有标记为 JMP1 至 JMP14(JMP5 被省略)的排针和两个标记为 TB1 和 TB2 的 3 引脚接线盒。这些排针支持针对宽范围系统配置的器件评估。

注:

本文档中显示的示例显示了一个 3.3V 信号发生器和一个 3.3V 电源供电器。根据所选的德州仪器 (TI) RS-485 器件,用户也许需要提供一个 5V 信号发生器输入和 5V 电源。

  • 引脚 1(接地)是一个可在 GND 和 EARTH 之间施加一个外部电压的第二接地引脚以仿真共模电压条件。
  • 引脚 2(GND)被连接到 PSU 的负输出或接地端子。这个引脚代表受测器件和整个 EVM 的地电位。它也连接至电路板上的不同跳线。
  • 由于其代表受测器件的正电源电压并连接至电路板上的不同跳线,引脚 3(VCC)被连接至经稳压电源供应器 (PSU) 的正输出。
GUID-6A9C2A54-1F71-4A59-AF03-D461613278DA-low.gif图 3-1 RS-485 半双工 EVM 电路原理图

对于首次测量,请忽略共模仿真并通过一个 TB1 的引脚 1 和引脚 2 之间的滑线式电桥将 EARTH 连接至 GND。

GUID-7C93DC80-917B-4A44-A755-4B013169AA93-low.gif图 3-2 将 DUT_GND 与 EARTH_GND 桥接

当 JMP2 至 JMP4 是仿真点时,或者可在其上施加针对 RS485 半双工 EVM 的控制和数据信号的排针,JMP1 和 JMP11 至 JMP14 是探测点或者可在其上测量这些信号的排针。

请注意,50 电阻器,R2,R3 和 R4 具有n.a.(不可用)标志,表示这些组件未组装。由于信号发生器具有一个典型值为 50Ω 的源阻抗,它们的输出信号是所需信号电压的两倍,并认为板载 50Ω 电阻器将这个电压下分至正确的信号电平。

然而,如果没有这些电阻器,此电压分压器的操作将无法完成,而必须减少发生器的输出电压以与 RS-485 器件的 VCC要求相匹配。

GUID-084D4588-6780-4B98-8DC4-8E76C1D309B4-low.gif图 3-3 针对具有 JMP4 和 JMP14 激励和探测点的示例

图 3-3中给出了一个将一个数据信号输入至收发器的驱动器部分的示例。调节发生器的信号输出以匹配器件 VCC电源要求。发生器的接地端子与引脚 3 相连,而信号输出端子与 JMP4 的引脚 2 相连。使用一个示波器来测量数据信号,此示波器的信号输入被连接至信号 1,而其接地线被连接至 JMP14 的引脚 2。

通过它们相应的排针 JMP2 和 JMP12 以及 JMP3 和 JMP13,在 DE 和RE输入上采用同样的设置。然而,JMP1 一定不能接收一个激励信号。与 JMP11 相类似,它代表半双工 RS-485 器件的接收器输出,R。

EVM 可以直接连接到微控制器 I/O,而不是使用信号发生器。未组装的 50Ω 电阻器就无关紧要了。然而,为了正常运行,必须确保高电平输入电压 VIH≥2V,而低电平输入电压 VIL≤0.8V。