ZHCU044C October   2012  – September 2021

 

  1. 1商标
    1.     RS-485 半双工评估模块
  2. 2概述
  3. 3EVM 设置和预防措施
  4. 4给 EVM 加电并进行测量
    1. 4.1 测量示例
  5. 5修订历史记录

测量示例

下面测量示例中的每一个显示了等效电路图和相应的 EVM 设置。只显示了与测量相关的排针和接线盒,它们所显示的位置并不一定是它们在 EVM 上的精确位置。

  1. 标准收发器配置

    正常收发器运行需要激活驱动器和接收器部分。因此,接收器使能引脚 (RE) 必须处于逻辑低电位,而驱动器使能引脚 (DE) 必须在逻辑高电位。

    进入 D 输入端子的发送数据作为总线线路 A 和 B 上的差分输出电压(VOD = VA- VB) 出现。通过激活的接收器,有可能感测到传送方向内的数据流量。

    GUID-835A7ED6-3FF2-44CE-868C-EE66CA16A43E-low.gif图 4-1 针对正常运行的收发器配置

    图 4-2中显示了相应的 EVM 设置。EARTH 和 GND 通过接线盒,TB1,上的引脚 1 至引脚 2 之间的滑线式电桥接收同样的基准电势,PSU 接地,而引脚 3 (VCC),在本示例中被连接到电源供电器 (PSU) 的 3.3V 输出上。

    GUID-8F43501C-B504-4DA3-89B9-12E13CEED1C8-low.gif图 4-2 针对正常收发器运行的 RS-485 半双工 EVM

    针对RE的低电势由 JMP2 上引脚 2 至引脚 3 之间的滑线式电桥提供,而针对 DE 的高电势由 JMP3 上引脚 2 至引脚 1 之间的滑线式电桥提供。来自信号发生器上数据从 JMP4 的引脚 2 和引脚 3 进入电路板。此数据通过连接至 JMP4 引脚 1 和引脚 2 的通道 1 测量。通道 2 测量 JMP11 上的接收数据,而通道 3 和 4 测量 JMP6 上的总线电压,VA和 VB。

  2. 最大负载下的运行

    EIA-485 (RS-485) 指定了三个最大负载参数:一个 60Ω 的最大差分负载、一个针对每条总线线路的 375Ω 的最大共模负载和一个介于 -7V 至 +12V 之间的接收器共模电压范围。图 4-3通过 R5,R8,R9 和 VCM来显示这些要求。请注意,在最大负载条件下,此收发器必须能够拉动且灌入高达 55mA 的电流。本测试的目的是为了显示 VOD在最大负载情况下,在整个共模电压范围内的稳健耐用性。

    GUID-74E23145-9854-4FFE-8B3A-0E9EFA03A378-low.gif图 4-3 针对最大负载的配置

    虽然信号发生器和示波器的线缆连接与之前的示例一样,但是需要执行以下电路板更改以反映最大负载条件:

    • 将 R5(缺省值 120Ω)替换为 60Ω
    • 将 R8 和 R9(缺省值 0Ω)替换为 375Ω
    • 将 JMP7 的引脚 2 和引脚 3 分别接至引脚 1 和引脚 4
    • 用一个第二电源供电器 (PSU2) 来替换之前 TB1 上的滑线式电桥并将 PSU1 和 PSU2 的接地端子与一个滑线式电桥相连,如图 4-4中所示。

    GUID-B6DD9685-09CB-49A3-88BE-64F8D7F3F626-low.gif图 4-4 针对最大负载的 RS-485 半双工 EVM 设置

    请注意图 4-4只显示了 PSU2 针对正共模电压的配线。对于负 VCM,将 PSU2 的接地端子与 TB1 的引脚 1 (EARTH) 相连,将 VCM- PSU2 的输出与 PSU1 的接地端子相连。

    GUID-24E6B0E8-5065-47CB-9DCF-AD89C16458C9-low.gif图 4-5 RS-485 半双工 EVM 配置:左侧为接收器 EVM,右侧为发送器 EVM
GUID-AFA9E69D-BE39-4A4E-B23D-B4511F158160-low.gif图 4-6 RS-485 半双工 EVM 顶视图
GUID-89497EF0-5129-4829-A2CE-19E9B7399CFA-low.gif图 4-7 RS-485 半双工 EVM 底视图

与器件参数有关的详细信息,请参阅所选器件的数据表,网址为 www.ti.com