ZHCU044C
October 2012 – September 2021
1
商标
RS-485 半双工评估模块
2
概述
3
EVM 设置和预防措施
4
给 EVM 加电并进行测量
4.1
测量示例
5
修订历史记录
4
给 EVM 加电并进行测量
下面列出了进行测量时通常建议采取的步骤:
安装所需的接地连接。
分别将您希望测量的探测点接至示波器。
调整电源以匹配所选 RS-485 器件的 V
CC
需求。
根据您选择的 RS-485 器件的 V
CC
要求,或者检查控制器 I/O 的逻辑开关电平来将发生器输出调整到最大输出信号水平。
将电源导体与 TB1 的引脚 3 相连接并观察蓝光 LED (D1) 变亮。
将控制器或发生器的信号导体与它们在 JMP2 至 JMP4 相应的 EVM 输入相连接。
接收器输出,R,上的逻辑高电平将点亮红光 LED (D3),而驱动器输入,D,上的逻辑高电平将点亮绿光 LED (D2)。如果 D 保持悬空,那么内部 100kΩ 上拉电阻器提供逻辑高电平。然而,由于输入电流过小,D2 将保持关闭。