ZHCU044C October   2012  – September 2021

 

  1. 1商标
    1.     RS-485 半双工评估模块
  2. 2概述
  3. 3EVM 设置和预防措施
  4. 4给 EVM 加电并进行测量
    1. 4.1 测量示例
  5. 5修订历史记录

概述

采用 8 引脚 SOIC 封装的 TI RS-485 半双工器件在小型封装中具有稳健耐用的驱动器和接收器,适用于严苛的工业应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模式和 IEC 接触放电规范的高级别保护。这类器件都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个单电源供电运行。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的多点应用。TI 的 RS-485 器件适用于工业应用。

注:

此 EVM 没有焊接到电路板上的收发器。用户可以订购任何 TI 半双工 8 引脚 SOIC RS-485 收发器并将其焊接在电路板上进行评估。EVM 工具文件夹内包含到与这个 EVM 一同运行的连接。有关更多信息,请参阅 http://www.ti.com.cn/tool/cn/rs485-hf-dplx-evm。

使用具有总线极性校正功能的 SN65HVD888

此 EVM 可支持具有总线极性校正功能的 SN65HVD888 半双工 RS-485 收发器(请参阅图 2-1)。SN65HVD888 收发器可校正由跨线故障引起的总线信号极性错误。为了检测总线极性,必须满足以下三个条件:

  • 必须实施失效防护偏置网络(在控制器节点处),以设置逻辑基准并定义总线的信号极性,
  • 目标节点必须启用其接收器并禁用其驱动器(RE = DE = 低电平),
  • 总线必须在失效防护时间 (tFS-max) 内闲置。

失效防护时间过后,极性校正完成并同时应用于接收和发送通道。总线极性的状态被锁存在收发器中,并为后续的数据传输而保持。

注意:持续时间超过 tFS-min 的连续 0 或 1 的数据流可能会意外触发错误的极性校正,因此必须避免。

GUID-B8833F11-6D61-4DE2-8786-E2107D6D80CB-low.gif图 2-1 典型应用图