ZHCT941B March   2022  – July 2026 TLV3601 , TLV3603 , TLV3604 , TLV3605 , TLV3801 , TLV3811 , TLV3901

 

  1.   1
  2.   2

TLV3801DSG 测试和测量系统的概念图图 1 测试和测量系统的概念图

有关此用例的更多信息,请观看此视频:高速比较器在测试和测量中的应用。

设计挑战

  • 输入信号本质上可以是双极信号(包含正负电压),通常需要通过 LNA 进行电平转换。
  • 对于高速波形捕获,示波器需要能够在非常窄的脉冲宽度上触发,同时保持计时精度。
  • 逻辑分析仪的额定速度取决于在设备输入端检测到信号的速度。
  • 当高速信号需要跨越较大的布线长度或电缆时,需要进行信号恢复才能保持信号完整性。

高速比较器如何使系统受益

  • 比较器能够通过双电源运行,无需对输入信号进行电平转换,可大幅简化输入信号路径。
  • 高速比较器具有过驱分散非常小的窄脉宽 检测 功能,能够以高精度捕获在短时间内发生的不同振幅的事件。
  • 具有高速前端和 LVDS 输出级的比较器装备精良,能够捕获快速切换时钟和数据线。
  • 输入迟滞和可变输入阈值使高速比较器能够在存在噪声和信号强度降低的情况下恢复信号完整性。
器件型号输出类型最小脉宽过驱分散切换频率电源电压范围
TLV3801 和 TLV3811LVDS240ps5ps3GHz2.7 至 5.25V
TLV3604 和 TLV3605LVDS600ps350ps1.5GHz2.4 至 5.5V
TLV3601 和 TLV3603推挽1.25ns600ps325MHz2.4 至 5.5V
TLV3901CML60ps5ps10GHz3.1 至 5.25V
如果您有其他问题,请在 TI 的 E2E 论坛 上提出。