ZHCT916A April   2025  – May 2026 UCC27614 , UCC27614-Q1 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27624V , UCC27624V-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

UCC276x4 器件是高电流、低侧驱动器系列,主要用于驱动汽车和工业应用中的 MOSFET 和 IGBT。该系列包括单通道 UCC27614 以及双通道 UCC27624 和 UCC27624V。以下将讨论这些产品的一些优势:

功率密度:UCC276x4 系列具有高达 10A 的高驱动电流,可降低开关损耗并提高系统整体效率。与双通道和单通道版本的小型 SON 封装选项结合后,UCC276x4 系列成为了功率密度超高的栅极驱动器之一。

稳健性:UCC276x4 系列具有 30V(最大值)VDD 和 -10V 负电压处理能力,可实现出色的噪声和瞬态处理,而无需在输入和输出端使用钳位二极管等外部元件。

灵活性:UCC276x4 系列器件采用多种常见的行业封装,可满足设计工程师的偏好和要求。封装差异包括散热封装选项,甚至包括无引线选项。

表 1 产品概要
产品特性产品优势关键应用
高达 10A 的驱动强度打造效率更高的系统
  • 服务器电源
  • HEV/EV OBC + DC/DC
  • 电动汽车充电
  • 微型逆变器
  • 工厂自动化
  • 电动压缩机
  • 数据中心
30V(最大值)VDD非常适合在运行中处理瞬态和噪声
-10V 负电压处理能力
4V 和 8V UVLO 选项适合 MosFET、GaN FET 或 IGBT 应用
2mm × 2mm 封装 (UCC27614) 选项高功率密度
10ns 最小输入脉冲1MHz 以上工作频率

目标终端设备

UCC276x4 系列器件可用于多种终端设备。考虑产品特性如何改进系统设计。

表 2 UCC276x4 有助于改进您的系统

产品特征

系统改进

尺寸 2mm × 2mm 封装可实现小电路板尺寸。
稳健性 30V VDD 和 -10V 负电压处理能力使 UCC276x4 能够更好地承受噪声和瞬态
成本 凭借出色的瞬态性能,可减少对钳位二极管等外部元件的需求。
如果将 UCC27624 与脉冲变压器搭配使用,则无需使用偏置电源。
效率 4V UVLO 允许与 5V 电源轨配合使用,从而降低总体功率损耗。
5A/10A 输出电流有助于降低开关损耗。
高驱动电流以及低上升和下降时间可实现高于 1MHz 的开关频率。
灵活性 UVLO、通道数和封装选项有助于保持系统优化运行。

图 1到图 3可帮助您探索一些最常见的用例和各自的拓扑。

 HEV-EV DC-DC 转换器中的 UCC27624-Q1图 1 HEV-EV DC-DC 转换器中的 UCC27624-Q1
 采用交错式升压 PFC 的服务器电源中的 UCC27614图 2 采用交错式升压 PFC 的服务器电源中的 UCC27614
 采用脉冲变压器驱动的移相全桥 EV 充电中的 UCC27624图 3 采用脉冲变压器驱动的移相全桥 EV 充电中的 UCC27624

器件选型指南

UCC276x4 器件具有不同的特性、电气规格和引脚排列。为帮助选择,表 3到表 6可帮助区分器件型号和变体之间的主要差异,并深入了解这些产品与传统产品的比较情况。

表 3 器件选型指南
器件型号通道计数栅极驱动输出(受电方-供电方)UVLO封装选项
UCC27614 (-Q1)110A–10A4VD、DGN、DSG
UCC27624 (-Q1)25A–5A4VD、DGN、DSD、DGK、DDA
UCC27624V (-Q1)25A–5A8VD、DGN、DGK、DDA
表 4 UCC27614 的引脚排列图
D 4.9mm × 3.9mm SOIC-8DSG 2mm × 2mm WSON-8DGN 3mm × 3mm HVSSOP-8
表 5 UCC27624 和 UCC27624V 的引脚排列图
D 4.9mm × 3.9mm
SOIC-8
DGN 3mm × 3mm HVSSOP-8DSD 3mm × 3mm WSON-8DDA 4.9mm × 3.9mm HSOIC-8DGK 3mm × 3mm VSSOP-8
表 6 类似于 UCC276x4 的传统器件
传统器件新替换 GPN引脚对引脚主要优势
UCC27524(A)UCC27624是经改进的 VDD 和负电压可改进瞬态和噪声处理
UCC27424UCC27624是提高的驱动强度可实现更高的效率
UCC27322UCC27614是经改进的 VDD 和负电压可改进瞬态和噪声处理
UCC27511(A)UCC27614否更小的封装选项可减小设计尺寸

参考资料

其他信息

表 7 可订购器件表
可订购器件封装类型引脚工作温度 (°C)器件标识
UCC27624DGNRHVSSOP8-40 至 150U624
UCC27624DRSOIC8-40 至 150U27624
UCC27624DSDRSON8-40 至 150624DSD
UCC27624DGKRVSSOP8-40 至 15024DK
UCC27624DDARSO PowerPAD™8-40 至 150U624DDA
UCC27624QDGNRQ1HVSSOP8-40 至 150624Q
UCC27624QDRQ1SOIC8-40 至 15027624Q
UCC27624QDSDRQ1SON8-40 至 150624QSD
UCC27624QDGKRQ1VSSOP8-40 至 15024QK
UCC27624QDDARQ1SO PowerPAD8-40 至 150U624QDDA
UCC27624VDGNRHVSSOP8-40 至 150624V
UCC27624VDRSOIC8-40 至 15027624V
UCC27624VDGKRVSSOP8-40 至 150JVDK
UCC27624VDDARSO PowerPAD8-40 至 150U624VDDA
UCC27624VQDGNRQ1HVSSOP8-40 至 15024VQ
UCC27624VQDRQ1SOIC8-40 至 150U624VQ
UCC27624VQDGKRQ1VSSOP8-40 至 150JVQK
UCC27624VQDDARQ1SO PowerPAD8-40 至 150624VQDDA
UCC27614DRSOIC8-40 至 150U27614
UCC27614DSGRWSON8-40 至 150U614
UCC27614QDGNRQ1HVSSOP8-40 至 150614Q
UCC27614QDRQ1SOIC8-40 至 15027614Q
UCC27614QDSGRQ1WSON8-40 至 150614Q