ZHCT541 June   2024 CC2340R2 , CC2340R5

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

借助 TI 价格实惠的 2.4GHz 无线 MCU 系列器件 CC2340,工程师现在可以将 Zigbee™ 技术应用到比以往更多的产品中。

德州仪器 (TI) 加入了 ZBOSS 开放计划 (ZOI),在 CC2340 无线 MCU 上提供了一个经过验证且可互操作的 Zigbee PRO 软件平台。ZBOSS 支持所有角色、各种集群库和主流的 Zigbee 智能家居生态系统。

通过将 ZBOSS Zigbee PRO 2023 (R23) 软件栈融入经济实惠的无线微控制器系列器件 CC2340,TI 和 DSR 让客户可以使用高品质、高性能的设计轻松实现连接。CC2340 旨在构建成本优化型设计,支持工程师以实惠的价格为更多产品添加 Zigbee 连接功能。如需更多信息,请点击此处。

TI 致力于支持智能家居和智能能源市场中的无线应用。在出色的技术支持和对内部制造能力进行投资的加持下,CC2340 系列 MCU 以实惠的价格提供优质的射频和功耗性能,可帮助满足我们客户在未来数年内的需求。

以经济实惠的价格实施 Zigbee

CC2340 系列无线 MCU 提供 256KB 至 512KB 的闪存存储器和 28KB 至 64KB 的 SRAM 存储器,以可扩展的存储器选项来存储应用程序代码和支持无线下载,为工程师提供了出色的灵活性。该系列器件还具有集成式直流/直流转换器和射频平衡-非平衡变压器,以更少的外部元件实现更简单的设计,从而降低系统级成本。除了这些经济实惠的 Zigbee 无线 MCU 之外,德州仪器 (TI) 还继续投资于更高性能的产品系列,旨在支持更大的存储空间、更强的处理能力、更广的范围和更高的安全性。

优质的射频和功耗性能支持更广泛的应用

由于待机电流低至 710nA(比竞争对手器件低 40% 以上),CC2340 系列很适合用于电池供电应用。降低待机电流有助于延长智能家居传感器、电子锁和照明开关等应用中的电池使用时间寿命。此外,CC2340 系列还具有 –40ºC 至 125ºC 的工作温度范围,无论应用于照明,还是智能仪表等室外环境中,都有助于保持稳定的连接。即使没有外部功率放大器,CC2340 的输出功率也能高达 +8dBm,从而使网络可以跨越更远的距离。

易用性有助于缩短产品上市时间

ZBOSS 作为行业标准,是经过验证的软件栈,能够支持多种架构和丰富的 Zigbee 功能集。由于 ZBOSS 能够在网络协处理器配置中运行 Zigbee 协议栈,或者在同一 SoC 上同时运行 Zigbee 协议栈和应用,因此客户可以选择将其添加到当前现有的设计中,或保持类似的尺寸并整合主要应用和无线需求。此外,由于 ZBOSS 与器件无关,并且 CC2340 在同一封装内具有引脚对引脚兼容性,因此客户可以重复使用软件和硬件设计来满足整个产品系列的需求。

封装和供货情况

CC2340 系列无线 MCU 采用 QFN 4mm x 4mm 和 5mm x 5mm 封装以及 WCSP 2.2mm x 2.6mm 封装。该系列中采用相同封装的器件具有引脚对引脚兼容性。

要尝试使用 CC2340 无线 MCU,客户可以订购样片和开发套件(LP-EM-CC2340R5、LP-XDS110ET)。CC2340R21、CC2340R22 和 CC2340R52 器件已投产,并在我们的网站上出售。CC2340R53 预计将于 2024 年下半年投入量产。

如需详细了解全新的无线 MCU 系列,请点击此处。

满足您需求的连接设计

CC2340 系列 SimpleLink™ 无线 MCU 提供出色的连接设计,可满足工业、汽车和个人电子产品市场的需求。

TI 致力于开发经济实惠的高品质低功耗无线 MCU、认证模块和收发器以及完整的软件产品,可满足任何射频设计需求。如需更多信息,请点击此处。