ZHCT494 March 2024 AM62P , AM62P-Q1 , TPS65221-Q1 , TPS65222-Q1 , TPS65223-Q1 , TPS65224-Q1
本产品概述展示了为使用 AM62Px Sitara™ 处理器的应用供电的电源管理 IC (PMIC)。TPS6522x-Q1 系列具有不同的可订购器件型号 (OPN)。表 1 内 OPN 行中所示特定的完整可订购器件型号信息通过独特的一次性可编程 (OTP) 设置进行编程,并且经优化可满足 AM62P 的电源、序列和低功耗模式要求。本文档还重点介绍了可用于支持新设计的资源。此 PMIC 文档和 AM62P 入门套件可用于指导如何将 PMIC 集成到为 AM62P Sitara™ 处理器供电的系统中。
| 参数 | TPS6522x-Q1 |
|---|---|
| OPN | TPS6522430RAHRQ1 |
| 稳压器 | 4 个直流/直流稳压器,3 个 LDO |
| 封装 | 5mm × 6mm 36 引脚,VQFN-HR |
| 等级 | 汽车级 满足功能安全、ASIL-B 要求(1) |
| 温度范围 | TA = -40°C 至 125°C TJ = -40°C 至 150°C |
| PMIC 文档 | TPS65224-Q1 具有 4 个降压转换器 和 3 个 LDO 的电源管理 IC (PMIC) |
| EVM | 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62P 入门套件 |