新

TPS65221-Q1

正在供货

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name AM67, TDA4AEN-Q1, TDA4VEN-Q1 Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 4 LDO 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Power Sequencing, Power good, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200, 4400 Processor series Jacinto
Processor supplier Texas Instruments Processor name AM67, TDA4AEN-Q1, TDA4VEN-Q1 Regulated outputs (#) 7 Step-down DC/DC converter 4 LDO 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 3.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Power Sequencing, Power good, Undervoltage and overvoltage monitor Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200, 4400 Processor series Jacinto
VQFN-HR (RAH) 36 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电源:3V 至 5.5V
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
    • HBM 分类等级 2
    • CDM 分类等级 C4A
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO26262 系统设计的文档
    • 可提供用于 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
    • 适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
    • 看门狗(触发或问答)
    • 误差信号监控器(电平或 PWM)
    • 温度警告和热关断
    • 电压监测器内置自检
  • BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:3.5A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:2.4A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • 两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:400mA
  • 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:300mA
  • 6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
  • OTP 可配置电源序列
  • 36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 输入电源:3V 至 5.5V
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
    • HBM 分类等级 2
    • CDM 分类等级 C4A
  • 功能安全合规型
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO26262 系统设计的文档
    • 可提供用于 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D 级
    • 系统完整性高达 SIL-3 级
    • 硬件完整性高达 ASIL-B 级
    • 硬件完整性高达 SIL-2 级
    • 所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
    • 适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
    • 看门狗(触发或问答)
    • 误差信号监控器(电平或 PWM)
    • 温度警告和热关断
    • 电压监测器内置自检
  • BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:3.5A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:2.4A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • 两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:400mA
  • 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:300mA
  • 6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
  • OTP 可配置电源序列
  • 36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm

TPS65221-Q1 器件满足各种安全相关的应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种汽车应用。该器件具有四个直流/直流降压 (BUCK) 转换器。此外,该器件具有三个低压降 (LDO) 稳压器,这些稳压器也可用作负载开关。

TPS65221-Q1 器件满足各种安全相关的应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种汽车应用。该器件具有四个直流/直流降压 (BUCK) 转换器。此外,该器件具有三个低压降 (LDO) 稳压器,这些稳压器也可用作负载开关。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65221-Q1 具有 4 个 BUCK 和 3 个 LDO、适用于 安全相关 应用的电源管理 IC (PMIC) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-25
产品概述 为 AM62Px 器件供电的 PMIC PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 评估模块

TPS65224Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置 TPS6522x 电源管理 IC。板载器件为 TPS6522430-Q1,其降压转换器具有 2+1+1 相配置,具有一个 10A 输出和两个 2A 输出。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

PMIC-RTOS-DRIVERS — 德州仪器 (TI) 电源管理 IC 所用的 RTOS 和裸机驱动程序

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
支持的产品和硬件
驱动程序或库

PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS

Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RAH) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频