数据表
TPS65222-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 输入电源:3V 至 5.5V
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
- HBM 分类等级 2
- CDM 分类等级 C4A
-
功能安全合规型
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 ISO26262 系统设计的文档
- 可提供用于 IEC61508 系统设计的文档
- 系统完整性高达 ASIL-D 级
- 系统完整性高达 SIL-3 级
- 硬件完整性高达 ASIL-B 级
- 硬件完整性高达 SIL-2 级
- 所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
- 适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
- 看门狗(触发或问答)
- 误差信号监控器(电平或 PWM)
- 温度警告和热关断
- 电压监测器内置自检
- BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V(双相输出为 0.5V 至 1.2V)
- 输出电流:5.5A(单相),10A(双相)
- 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
- BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V
- 输出电流:2.4A
- 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
- 两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
- 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
- 输出电流:400mA
- 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
- 输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
- 输出电流:300mA
- 6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
- OTP 可配置电源序列
- 36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm
TPS65222-Q1 器件满足各种安全相关的应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种汽车应用。该器件具有四个直流/直流降压 (BUCK) 转换器,其中两个可用于双相配置。此外,该器件具有三个低压降 (LDO) 稳压器,这些稳压器也可用作负载开关。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65222-Q1 具有 4 个 BUCK 和 3 个 LDO、适用于 安全相关 应用的电源管理 IC (PMIC) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-8-15 |
| 设计指南 | 采用 TPS6522430-Q1 和 TPS6522230-Q1 的 Sitara AM62AQ1、AM62P-Q1 和 AM62D-Q1 电源设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-29 | ||
| 产品概述 | 为 AM62Px 器件供电的 PMIC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-3-18 |
设计与开发
电源解决方案
了解包含 TPS65222-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
评估板
TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 评估模块
TPS65224Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置 TPS6522x 电源管理 IC。板载器件为 TPS6522430-Q1,其降压转换器具有 2+1+1 相配置,具有一个 10A 输出和两个 2A 输出。
驱动程序或库
PMIC-RTOS-DRIVERS — 德州仪器 (TI) 电源管理 IC 所用的 RTOS 和裸机驱动程序
This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
驱动程序或库
PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAH) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。