ZHCT493 February   2024 DRV8143-Q1 , DRV8144-Q1 , DRV8145-Q1 , DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1

 

  1.   1
  2.   2

GUID-20240122-SS0I-MZFD-JWFT-JXBKQMJ0BFGV-low.svg

主要特性和优势

DRV824x-Q1 和 DRV814X-Q1 系列器件分别是完全集成的 H 桥和半桥驱动器,适用于多种汽车应用。这些 H 桥器件可配置为单路全桥驱动器或两个独立的半桥驱动器。该单片功率封装器件系列采用 BiCMOS 大功率工艺技术节点设计,提供了出色的电源处理能力和热性能,不仅封装尺寸小巧、易于布局,还可提供 EMI 控制、精确的电流检测和诊断功能,稳健性较高。该系列提供相同的引脚功能和可扩展的 RON(电流能力),可支持不同的负载。

关键应用

引脚和封装选项

TI.com 选择工具

型号 (LS + HS) RON IOUT MAX 封装 封装尺寸
DRV8242-Q1 200mΩ 6A VQFN (20) 3.5mm x 4.5mm
DRV8243-Q1 84mΩ 12A VQFN-HR (14) 3mm × 4.5mm
DRV8243-Q1 98mΩ 12A HVSSOP (28) 3mm x 7.3mm
DRV8244-Q1 47mΩ 21A VQFN-HR (16) 3mm × 6mm
DRV8244-Q1 60mΩ 21A HVSSOP (28) 3mm x 7.3mm
DRV8245-Q1 32mΩ 32A VQFN-HR (16) 3.5mm × 5mm
DRV8245-Q1 40mΩ 32A HTSSOP (28) 4.4mm x 9.7mm
型号 (LS + HS) Ron IOUT MAX 封装 封装尺寸
DRV8143-Q1 42mΩ 20A VQFN-HR (14) 3mm × 4.5mm
DRV8143-Q1 49mΩ 20A HVSSOP (28) 3mm x 7.3mm
DRV8144-Q1 23.6mΩ 30A VQFN-HR (16) 3mm × 6mm
DRV8145-Q1 16mΩ 46A VQFN-HR (16) 3mm × 5.5mm
DRV8145-Q1 19mΩ 46A HTSSOP (28) 4.4mm x 9.7mm

SPI 型号与 HW 型号比较

功能 HW (H) 型号 SPI (S) 型号 SPI (P) 型号
电桥控制 仅引脚 单个引脚“和/或”寄存器位以及引脚状态指示(请参阅寄存器引脚控制)
睡眠功能 通过 nSLEEP 引脚提供 不可用
器件的外部逻辑电源 不支持 不支持 通过 VDD 引脚支持
清除故障命令 nSLEEP 引脚上的复位脉冲 SPI CLR_FAULT 命令
压摆率 6 级 8 级
过流保护 (OCP) 固定在最高等级设置 阈值有 3 个选项,滤波器时间有 4 个选项
ITRIP 调节 5 级,具有禁用和固定 TOFF 时间 7 级,具有禁用和指示,具有可编程 TOFF 时间
重试或锁存行为之间的单个故障反应配置 不支持,要么全部锁存,要么全部重试 支持
详细的故障记录和器件状态反馈 不支持,需要 nFAULT 引脚监测 支持,可选 nFAULT 引脚监测
VM 过压 固定 4 个阈值选项
导通状态(有源)诊断 不支持 支持高侧负载
展频时钟 (SSC) 不支持 支持
PWM 模式下的其他驱动器状态 不支持 支持
用于独立模式下的单个半桥的高阻态 不支持 支持(仅限 SPI 寄存器)

瞬态电流能力

DRV824X-Q1 和 DRV814x-Q1 系列器件可以根据电流进行扩展。TI 的多种驱动器均支持进行扩展,从而满足您的系统负载需求。下表展示了有无开关损耗情况下随时间变化的驱动器能力。

以下电流能力基于在 85°C 环境温度下采用 40mm × 40mm × 1.6mm、4 层 PCB 进行的热仿真。

器件型号 封装 TYP LS + HS RDS(on) 热阻 RθJA 电流能力 – 无开关损耗 有开关损耗
0.1s 1s 10s DC 0.1s 1s 10s DC 10s DC
MΩ (°C/W) (°C/W) (°C/W) (°C/W) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
DRV8242-Q1 VQFN (20) 250.0 15.7 23.9 28.5 54.3 3.2 2.6 2.4 2.1 2.0 1.6
DRV8243-Q1 VQFN-HR (14) 84.0 7.3 13 17.5 34.2 7.5 5.6 4.8 3.5 4.4 3.0
DRV8243-Q1 HVSSOP 98.0 5.8 10.5 15.3 32.4 7.8 5.8 4.8 3.3 4.4 2.9
DRV8244-Q1 VQFN-HR (16) 47.0 5.1 10 14.4 31.2 11.9 8.5 7.1 4.8 6.3 4.0
DRV8244-Q1 HVSSOP 60.0 4.2 8.7 13.5 30.3 11.7 8.1 6.5 4.3 5.8 3.7
DRV8245-Q1 VQFN-HR (16) 32.0 4.3 9.2 13.6 30.3 15.8 10.8 8.9 5.9 7.7 4.8
DRV8245-Q1 HTSSOP 40.0 3.3 7.1 12.2 29.1 16.1 11.0 8.4 5.4 7.4 4.5
DRV8143-Q1 VQFN-HR (14) 42.0 6.6 12.4 16.9 33.4 15.7 11.5 9.8 7.0 8.0 5.3
DRV8143-Q1 HVSSOP 49.0 5.0 9.8 14.7 31.7 16.7 11.9 9.7 6.6 8.2 5.2
DRV8144-Q1 VQFN-HR (16) 23.5 4.6 9.5 13.9 30.5 25.2 17.5 14.5 9.8 11.4 6.8
DRV8144-Q1 HVSSOP 30.0 3.6 8.1 13.0 29.6 25.2 16.8 13.2 8.8 10.8 6.4
DRV8145-Q1 VQFN-HR 16.0 3.8 8.8 13.1 29.7 33.5 22.0 18.1 12.0 13.6 7.9
DRV8145-Q1 HTSSOP 20.0 2.6 6.5 11.5 28.3 36.3 22.9 17.2 11.0 13.6 7.6
注:
  1. 驱动器 OCP 最小电流限制在 0.1s 时约为 2.5 × I,因此 OCP 不会由容性负载瞬态触发
  2. PWM 会增加开关损耗(取决于 VM 电压、PWM 频率和压摆率),从而降低了电流能力
  3. 开关损耗约为 V M × I l o a d × V M S R × f ( P W M )

    其中

    1. VM = 13.5V
    2. f(PWM) = 20kHz
    3. SR = 23V/µs