ZHCT379 March   2023

 

  1. 1引言
  2. 2具有有源钳位的 PSFB 转换器
  3. 3有源钳位支路设计注意事项
  4. 4总结
  5. 5参考文献

参考文献

  1. Designing a Phase Shifted Zero Voltage Transition (ZVT) Power Converter。Unitrode 电源设计研讨会 SEM 900,1993 年。
  2. Song-Yi Lin 和 Chern-Lin Chen。1998 年 4 月。“Analysis and Design for RCD Clamped Snubber Used in Output Rectifier of Phase-Shift Full-Bridge ZVS Converters”。发表于 IEEE 工业电子学汇刊,第 45 卷,第 2 期,第 358-359 页。
  3. Sabate, J.A.、V. Vlatkovic、R.B.Ridley 和 F.C.Lee。1991 年。“High-Voltage, High-Power, ZVS, Full-Bridge PWM Converter Employing an Active Snubber”。第六届年度应用电力电子会议暨展览会,第 158-163 页。
  4. 德州仪器 (TI):设计评论:带倍流器同步整流的 100W、400kHz、直流/直流转换器可实现 92% 的效率。