ZHCT379 March 2023
本文讨论了一种允许 PSFB 转换器在峰值电流模式控制下与有源缓冲器搭配使用的控制方法。有源缓冲器可降低输出整流器上的电压应力,缓冲电路上的功率损耗可忽略不计,从而大大提高了转换器效率。有源缓冲器引入的电流干扰使峰值电流模式控制变得困难。通过固定有源缓冲器电源开关导通时间并实施降频控制,可以实现高效且峰值电流受控的 PSFB 转换器。400Vin、12Vout/3kW PSFB 原型采用提议的控制方法构建而成,这种方法已在整个工作负载范围内进行了验证,在 250A 满载条件下,输出整流器电压应力限制在 40V 以下。