ZHCT379 March   2023

 

  1. 1引言
  2. 2具有有源钳位的 PSFB 转换器
  3. 3有源钳位支路设计注意事项
  4. 4总结
  5. 5参考文献

具有有源钳位的 PSFB 转换器

如图 2 所示,在输出电感器之前插入由电容器 (CCL) 和 MOSFET (QCL) 形成的有源钳位支路,可以在有效占空比 (Deff) 周期内实现有源钳位支路电流传导,从而将次级绕组电压 (VSEC) 和整流器电压应力钳位到 CCL 电压 – VCL。为了对输出整流器施加低电压应力,您必须选择足够大的 CCL 以实现低电容器电压纹波。经验法则是选择由 Lr 和 CCL 形成的电感器-电容器 (LC) 谐振周期,该周期远长于由Equation 1 表示的开关周期 (Ts) [3]:

Equation1. 2 π N S N P 2 L r C C L ≫ T S

使用有源缓冲器时,整流器电压应力将钳制在 VINx NS/NP 左右,这大约是没有任何钳位电路时电压应力的一半。

与无源缓冲器不同,有源缓冲器不会耗散功率电阻器上的振铃能量,而是会作为无损缓冲器在 LC 谐振回路中实现能量循环。当输出绕组电压变为非零时,能量将从初级绕组转移到次级绕组,以便使输出电感器通电并使电流通过 QCL 体二极管,即使 QCL 未导通也是如此。在主体已传导电流后导通 QCL 将确保 QCL 上实现零电压开关 (ZVS)。因此,与具有无源缓冲器的相同规格的 PSFB 转换器相比,具有有源缓冲器的 PSFB 转换器的转换器效率更高。

GUID-20221116-SS0I-BZD8-BL1B-D5QFHXVVCWNG-low.svg图 2 具有有源钳位和主要波形的 PSFB 功率级。