ZHCT371 January   2021

 

  1.   说明
  2. 1测试必要条件
    1. 1.1 电压和电流要求
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 尺寸
  3. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 热像图
    4. 2.4 波特图
    5. 2.5 负载调节
    6. 2.6 PF 和 iTHD
  4. 3波形
    1. 3.1 开关
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 输入电压和输入电流
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 启动顺序

尺寸

电路板的尺寸为 190mm(长)× 105mm(宽)× 43mm(高)。

GUID-20201204-CA0I-B4Q6-MMBZ-9VNDKSXXRBVG-low.png图 1-1 电路板尺寸