ZHCT371 January   2021

 

  1.   说明
  2. 1测试必要条件
    1. 1.1 电压和电流要求
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 尺寸
  3. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 热像图
    4. 2.4 波特图
    5. 2.5 负载调节
    6. 2.6 PF 和 iTHD
  4. 3波形
    1. 3.1 开关
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 输入电压和输入电流
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 启动顺序

波特图

电流环路波特图如下图所示。

测试条件:电子负载恒压模式,终端具有 100 μF 电容器,70V 7A 负载。

GUID-20201204-CA0I-J1NN-SQCZ-HSKST051BCSP-low.png图 2-9 CC 模式波特图

电压环路波特图如下图所示。

测试条件:电子负载恒流模式,71.4V 6.5A 负载。

GUID-20201204-CA0I-PCHB-4KT4-58BHR3H07HTH-low.png图 2-10 CV 模式波特图