ZHCT371
January 2021
说明
1
测试必要条件
1.1
电压和电流要求
1.2
所需设备
1.3
尺寸
2
测试和结果
2.1
效率图
2.2
效率数据
2.3
热像图
2.4
波特图
2.5
负载调节
2.6
PF 和 iTHD
3
波形
3.1
开关
3.2
输出电压纹波
3.3
输入电压和输入电流
3.4
负载瞬态
3.5
启动顺序
3.3
输入电压和输入电流
输入电压和输入电流的波形如下图所示。
CH2:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-19
90V
AC
输入,71.4V 7A 负载
CH2:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-21
230V
AC
输入,71.4V 7A 负载
CH2:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-20
115V
AC
输入,71.4V 7A 负载
CH2:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-22
264V
AC
输入,71.4V 7A 负载