ZHCT371 January   2021

 

  1.   说明
  2. 1测试必要条件
    1. 1.1 电压和电流要求
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 尺寸
  3. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 热像图
    4. 2.4 波特图
    5. 2.5 负载调节
    6. 2.6 PF 和 iTHD
  4. 3波形
    1. 3.1 开关
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 输入电压和输入电流
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 启动顺序

热像图

热像图如下图所示。

运行 20 分钟后进行了测试,采用 12V 0.11A 风扇冷却。
GUID-20201204-CA0I-DS3H-WRS8-4DMW2DCFLBL5-low.png图 2-5 顶面,Ta = 25.0°C,115V/60Hz 输入,71.4V 6.95A 输出
GUID-20201204-CA0I-G4J9-BVRP-63B6RCQKPPTS-low.png图 2-6 底面,Ta = 25.0°C,115V/60Hz 输入,71.4V 6.95A 输出

元件

温度(°C)

D1 整流桥

99

Q1 PFC MOSFET

93.1

D5 PFC 二极管

87.9

L4 PFC 扼流圈

60

Q4

90.5

Q7、Q8 LLC MOSFET

82.3

L5 LLC 电感器

77.9

T1 LLC 变压器

53.9

D11、D12 LLC 整流器二极管

54.5

GUID-20201204-CA0I-DCDX-BZL6-ZBFFVWPTDGWT-low.png图 2-7 顶面,Ta = 25.0°C,230V/50Hz 输入,71.4V 6.95A 输出
GUID-20201204-CA0I-CVCW-MXHF-0DVHG5F3T46P-low.png图 2-8 底面,Ta = 25.0°C,230V/50Hz 输入,71.4V 6.95A 输出

元件

温度(°C)

D1 整流桥

69.3

Q1 PFC MOSFET

65.2

D5 PFC 二极管

69.0

L4 PFC 扼流圈

54.1

Q4

91.0

Q7、Q8 LLC MOSFET

63.2

L5 LLC 电感器

78.6

T1 LLC 变压器

53.5

D11、D12 LLC 整流器二极管

53.6