ZHCT366 March   2022 LM25149-Q1

 

  1. 1引言
  2. 2AEF 补偿
  3. 3AEF 阻尼
  4. 4同时具有补偿和阻尼特性的 AEF 性能
  5. 5结论
  6. 6参考文献
  7. 7相关网站
  8. 8重要声明

引言

作为昂贵的传统大型无源滤波器的出色替代品,有源电磁干扰滤波器 (AEF) 可以帮助设计人员应对不断增加的 EMI 挑战、提高功率密度以及降低电源解决方案的成本。参考文献 [1] 和 [2] 展示了在德州仪器 (TI) LM25149-Q1 降压控制器中实施 AEF 后,尺寸减小大约 50%,体积减小超过 75%。

大多数 AEF 使用基于运算放大器的有源电路来检测噪声并注入适当的消除信号以降低 EMI,例如 LM25149-Q1 中集成的 AEF。为了使用这种 AEF 实现出色性能,运算放大器电路需要保持稳定且运算放大器应处于非饱和状态。否则,AEF 的性能会更差,甚至可能会在系统中注入额外的噪声 [3]。本文将探讨如何采用适当的补偿和阻尼技术实现 AEF 的稳定性和出色性能。