ZHCT366 March   2022 LM25149-Q1

 

  1. 1引言
  2. 2AEF 补偿
  3. 3AEF 阻尼
  4. 4同时具有补偿和阻尼特性的 AEF 性能
  5. 5结论
  6. 6参考文献
  7. 7相关网站
  8. 8重要声明

同时具有补偿和阻尼特性的 AEF 性能

通过进行适当的补偿和阻尼,AEF 可以实现显著的降噪效果,如图 4-1 所示。测量结果是使用 440 kHz 电源转换器获得的,输入电压为 12V,输出为 5V/5A。AEF 和转换器均采用 LM25149-Q1 实现。L 为 1µH,Csense 为 100 nF,RDC_fb 为 50 kΩ,Cinj 为 470 nF。针对补偿,低频补偿采用 1 kΩ Rcomp 和 1 nF Ccomp,高频补偿采用 0.5 Ω Rcomp1 和 100 nF Ccomp1

针对阻尼,使用的是电阻器和电容器并联阻尼;Rdamp 为 15 Ω,Cdamp 为 220 nF。如图 4-1 所示,AEF 在 440 kHz 下可实现约 50 dB 的噪声衰减。与性能类似的无源滤波器相比,尺寸可以缩小约 50%,体积可以缩小约 75% [1] [2]。

GUID-20220318-SS0I-8GX2-MBVJ-W5WC3JMSWJQG-low.png图 4-1 进行适当补偿和阻尼的 AEF 的降噪情况。