ZHCT366 March   2022 LM25149-Q1

 

  1. 1引言
  2. 2AEF 补偿
  3. 3AEF 阻尼
  4. 4同时具有补偿和阻尼特性的 AEF 性能
  5. 5结论
  6. 6参考文献
  7. 7相关网站
  8. 8重要声明

AEF 阻尼

由于热变化或开关抖动,电源转换器可能会在低于开关频率的频率下产生噪声(在本文中被称为低频干扰)。对于图 2-1(b) 中的 AEF,Equation1 将其等效阻抗表示为:

Equation1. Z e q _ ⁡ A E F = Z o p + Z C _ ⁡ i n j 1 + G o p _ ⁡ a m p

其中,Zop 和 Gop_amp 是输出阻抗和从检测节点到运算放大器输出端的电压增益,而 ZC_inj 是注入电容器的阻抗 [2]。

根据Equation1,图 2-1(b) 中的 AEF 的等效阻抗在低频下具有容性。因此,AEF会在低频(例如在 10 kHz 到 100 kHz 之间)下与差模电感器 L 发生谐振。考虑到这种谐振,低频干扰会使运算放大器输出电压和输出电流较大。由于运算放大器的输出摆幅和输出电流能力有限,运算放大器会进入非线性区域甚至达到饱和状态,这可能会影响 AEF 性能并导致 AEF 向系统中注入额外的噪声。

处理这一问题需要抑制谐振。图 3-1 显示的两种阻尼方法使 AEF 在谐振频率下具有较小的电容。在图 3-1(a) 中,阻尼电阻器 Rdamp 被插入到注入路径中。这样,Rdamp 越大,谐振阻尼越佳。然而,插入阻尼网络后,Equation2 将 AEF 的等效阻抗表示为:

Equation2. Z e q _ ⁡ A E F = Z o p + Z d a m p + Z C _ ⁡ i n j 1 + G o p _ ⁡ a m p

其中,Zdamp 是阻尼网络的阻抗 [2]。

较大的 Rdamp 会增加 Zeq_AEF,从而影响 AEF 的性能。所以这种阻尼方法主要适用于高频开关转换器,比如 2 MHz 的开关转换器。为了有效抑制谐振,品质因数应在 1 左右或以下。若要使品质因数接近 1,请在计算 Rdamp 时采用Equation3:

Equation3. R d a m p = G o p _ a m p L C i n j

为了提高图 3-1(a) 所示的 AEF 的性能,请将电容器 Cdamp 与阻尼电阻器 Rdamp 并联,如图 3-1(b) 所示。在谐振频率下,电阻器 Rdamp 将控制阻尼网络的阻抗以抑制谐振。在 AEF 需要进行噪声衰减的高频下,电容器 Cdamp 将控制阻尼网络的阻抗,从而确保 AEF 的性能。按照 [4] 中所示的类似优化方法,Equation4 和Equation5 表示了一个用于谐振阻尼的良好 Rdamp 和 Cdamp 组合:

Equation4. C d a m p = 1 2 C i n j
Equation5. R d a m p = G o p _ a m p L C i n j
图 3-1 抑制差模电感器和 AEF 谐振的方法:电阻器阻尼 (a);电阻器和电容器并联阻尼 (b)。

图 3-2 显示了 400 kHz 降压转换器在 10 kHz 至 1 MHz 范围内的频谱测试结果(对应于 AEF 关闭、AEF 开启但无阻尼、AEF 开启且有电阻器-电容器并联阻尼的情况),其中基于Equation4和Equation5选择 Rdamp 和 Cdamp。在图 4-1 中无阻尼的情况下,谐振会在大约 30 kHz 处出现尖峰,这会影响 AEF 性能并使本底噪声增加。使用阻尼网络后,谐振尖峰现在位于 45 kHz 处,但其幅度大大降低,这意味着已成功抑制谐振。因此,AEF 有效地抑制了高频噪声,并且本底噪声大幅降低。

GUID-20220318-SS0I-XKNP-WVBH-R1FRQCT79J6L-low.png图 3-2 有阻尼和无阻尼的测试结果。