ZHCT359 February 2022 AMC22C12-Q1 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14
直流链路电压应处于可确保电机驱动器正常运行的规定范围内。AMC23C14 是检测过压和欠压情况的理想之选。
如图 10 的位置 4 所示,电阻分压器网络的底部电阻会产生一个电压降,该电压降由 AMC23C14 双增强型窗口比较器进行检测。
图 10 直流链路过压和欠压检测。AMC23C14 具有两个开漏输出,OUT1 和 OUT2,为每个窗口比较器分配一个。当输入电压超过基准引脚电压的预定义阈值时,OUT1 会主动拉至低电平,以进行欠压检测。当输入电压超过由内部 300mV 基准定义的阈值时,OUT2 会主动拉至低电平,以进行过压检测。图 11 显示了用于过压和欠压事件的 OUT1 和 OUT2 输出。如果您只需要进行过压检测,可以使用 AMC23C11。