ZHCT359 February   2022 AMC22C12-Q1 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14

 

  1. 引言
  2. 电机驱动器简介
  3. 了解电机驱动器中的故障事件
  4. 在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
  5. 用例 1:双向同相过流检测
  6. 用例 2:DC+ 过流检测
  7. 用例 3:DC– 过流和短路检测
  8. 用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
  9. 用例 5:IGBT 模块过热检测
  10. 10重要声明

引言

电机驱动是一种电气系统,可为电机提供变频输出,以驱动工业负载(如供暖和空调、通风、泵、压缩机和电梯)以及工厂自动化负载(如传送带、采矿和造纸厂设备)。

工业环境中的电机驱动会遇到高温和高湿、交流电源线波动和机械过载等条件。用户要求更高的效率和可靠性。绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 等功率半导体器件的开关速度不断提高,更多地采用宽带隙技术,如碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN),可实现更快的开关速度。鉴于对更高开关速度和更高系统可靠性的需求日益增加,现代电机驱动系统必须同时检测和防止多个故障事件,以更大限度地减少工业设备停机时间。

在本文中,我将讨论不同故障事件的优先级及其产生的影响,以及如何检测它们以防止损坏电机驱动电路。