ZHCT359 February 2022 AMC22C12-Q1 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14
如图 6-1 的位置 2 所示,AMC23C11 非常适合 DC+ 过流检测。
图 6-2 显示了一个过流事件输出波形。与 AMC23C12 一样,AMC23C11 具有开漏输出 OUT,当输入电压超过基准引脚上电压的预定义阈值时,它会主动拉至低电平。AMC23C11 还支持具有 LATCH 输入引脚的锁存模式,该引脚仅在锁存器清除后才清除输出。如果需要同时进行过流和短路检测,可以使用 AMC23C14 分别设置过流和短路检测的两个阈值电平。