ZHCT314F January   2015  – August 2025 DLP4500 , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV , DLPC350 , DLPC410 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1特性和优势
  4. 2适用于 3D 打印的 DLP 设计
  5. 3示例应用程序
  6. 4评估模块
  7. 5系统方框图
  8.   商标

特性和优势

  • 可编程微镜可一次性曝光整个层
    • 构建速度比逐点技术更快
    • 高吞吐量
    • 无需打印头
    • 打印速度与设计复杂性或零件数目无关
  • 具有紧凑微镜尺寸的高分辨率图案(7、10、13μm)
    • 实现微米级特性,从而达到高精度
    • 轻松调整层厚度
  • 从 363nm 到 700nm 具有高光学效率
    • 固化各种光电聚合物及树脂
  • 经过实际验证的可靠性
    • 基于 DLP 的技术可在扩展的占空比下实现耐用性和一致的结果