ZHCT314F January 2015 – August 2025 DLP4500 , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV , DLPC350 , DLPC410 , DLPC900 , DLPC910
借助 TI DLP® 技术提供的可扩展、可编程光控制功能,设计更快、细节更丰富、更可靠的 3D 打印器件。
3D 打印或增材制造是通过铺设连续材料层来构建三维物体的过程。物体的 3D 计算机辅助设计 (CAD) 模型将转换为一系列横截面切片并发送至 3D 打印机。该过程使制造商能够缩短开发周期、快速调整模具和原型,并创建细节高度丰富和可定制的零件。
这些打印机使用液态光聚物树脂来构建物体。对于物体的每个横截面切片,TI DLP® DMD(数字微镜器件)会投射图案光,以选择性地对树脂进行曝光和硬化。由于整个层通过单个图案暴露,因此无论层复杂性为何,都可实现高构建速度。投影光学元件还可用于控制图像平面上的分辨率并调整层厚,从而获得流畅和准确的成品器件。这些优势与经实际验证的可靠性相结合,使 DLP 技术成为立体光刻 3D 打印系统的理想设计。