ZHCT314F January   2015  – August 2025 DLP4500 , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV , DLPC350 , DLPC410 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1特性和优势
  4. 2适用于 3D 打印的 DLP 设计
  5. 3示例应用程序
  6. 4评估模块
  7. 5系统方框图
  8.   商标

评估模块

通过选择任一评估模块 (EVM) 评估 DLP 技术,从而缩短设计周期。利用该开发模块可得到具有高亮度和高分辨率的灵活光导设计,适用于工业、医疗和科学应用。我们的 EVM 产品系列可实现 DLP 技术的分辨率、亮度、图形速度和可编程能力的完美组合。

TI 提供免费软件和固件下载,使开发人员可以通过基于 USB 的应用步骤编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。