ZHCSZF2 December   2025 DP83TD535-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4相关产品
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 8.1 卷带包装信息
    3. 8.2 机械数据

说明

DP83TD535-Q1 是一款符合 10BASE-T1S OA TC-14 标准的 PMD 收发器,具有 MDC/MDIO 管理端口和直接 VBAT 电源连接。该器件提供完整的模拟前端功能,同时依靠主机系统提供 MAC、数字 PHY 和管理功能。该解决方案与 CAN 收发器方法类似,在主机控制器和 PMD 收发器芯片之间采用简单且经济高效的 3 引脚无时钟接口。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压(CMV) 容差。该器件使用 OA-3 引脚接口与主机控制器或交换机进行通信。主机必须内置 10BASE-T1S 数字 PHY。

此外,MDC/MDIO 引脚支持独立于主机的配置、增强型诊断和灵活的电源域设计,同时保持与 MCU 中 OA3 引脚 PMD 数字接口的完全兼容性。

DP83TD535-Q1 包含 TC10 唤醒/睡眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。检测到唤醒事件时,DP83TD535-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

DP83TD535-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
DP83TD535-Q1 VSON (DMT) (14) 4.5mm x 3mm
有关更多信息,请参阅 节 8。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
DP83TD535-Q1 简化版应用示意图 简化版应用示意图