ZHCSZF2 December   2025 DP83TD535-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4相关产品
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 8.1 卷带包装信息
    3. 8.2 机械数据

特性

  • 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
    • 多点或点对点半双工
    • 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
  • 主机控制器接口:符合 OA 标准的 3 引脚接口
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
  • 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
  • OA TC10 本地和远程唤醒支持
    • 低功耗唤醒引脚:VBAT、WAKE 和 INH
    • 符合 OA 标准的超低休眠电流
    • 12/24/48V 直接 VBAT 支持
  • 与适当的外部主机配对时,支持 OA TC14 PHY 特性
    • 拓扑发现
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 线束缺陷检测 (HDD)
  • 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
    • 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
    • 过热、欠压检测
    • DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
    • MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
    • MDI 引脚支持扩展 CMV
    • 符合 OA PMA、、PLCA 和 EMC 标准