DP83TD535-Q1

预发布

产品详情

Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type OA 3-pin Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 802.3cg, OA TC14 specification-compliant, Single supply, TC-10 compliant, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Datarate (Mbps) 10BASE-T1S Interface type OA 3-pin Rating Automotive Number of ports Single Features IEEE 802.3cg, OA TC14 specification-compliant, Single supply, TC-10 compliant, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm)
  • 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
    • 多点或点对点半双工
    • 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
  • 主机控制器接口:符合 OA 标准的 3 引脚接口
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
  • 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
  • OA TC10 本地和远程唤醒支持
    • 低功耗唤醒引脚:VBAT、WAKE 和 INH
    • 符合 OA 标准的超低休眠电流
    • 12/24/48V 直接 VBAT 支持
  • 与适当的外部主机配对时,支持 OA TC14 PHY 特性
    • 拓扑发现
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 线束缺陷检测 (HDD)
  • 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
    • 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
    • 过热、欠压检测
    • DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
    • MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
    • MDI 引脚支持扩展 CMV
    • 符合 OA PMA、、PLCA 和 EMC 标准
  • 符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
    • 多点或点对点半双工
    • 支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
  • 主机控制器接口:符合 OA 标准的 3 引脚接口
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40 至 125°C,TA(1 级)
  • 单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
  • OA TC10 本地和远程唤醒支持
    • 低功耗唤醒引脚:VBAT、WAKE 和 INH
    • 符合 OA 标准的超低休眠电流
    • 12/24/48V 直接 VBAT 支持
  • 与适当的外部主机配对时,支持 OA TC14 PHY 特性
    • 拓扑发现
    • 信号质量指标 (SQI)
    • 线束缺陷检测 (HDD)
  • 具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
    • 总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
    • 过热、欠压检测
    • DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
    • MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
    • MDI 引脚支持扩展 CMV
    • 符合 OA PMA、、PLCA 和 EMC 标准

DP83TD535-Q1 是一款符合 10BASE-T1S OA TC-14 标准的 PMD 收发器,具有 MDC/MDIO 管理端口和直接 VBAT 电源连接。该器件提供完整的模拟前端功能,同时依靠主机系统提供 MAC、数字 PHY 和管理功能。该解决方案与 CAN 收发器方法类似,在主机控制器和 PMD 收发器芯片之间采用简单且经济高效的 3 引脚无时钟接口。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压(CMV) 容差。该器件使用 OA-3 引脚接口与主机控制器或交换机进行通信。主机必须内置 10BASE-T1S 数字 PHY。

此外,MDC/MDIO 引脚支持独立于主机的配置、增强型诊断和灵活的电源域设计,同时保持与 MCU 中 OA3 引脚 PMD 数字接口的完全兼容性。

DP83TD535-Q1 包含 TC10 唤醒/睡眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。检测到唤醒事件时,DP83TD535-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

DP83TD535-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

DP83TD535-Q1 是一款符合 10BASE-T1S OA TC-14 标准的 PMD 收发器,具有 MDC/MDIO 管理端口和直接 VBAT 电源连接。该器件提供完整的模拟前端功能,同时依靠主机系统提供 MAC、数字 PHY 和管理功能。该解决方案与 CAN 收发器方法类似,在主机控制器和 PMD 收发器芯片之间采用简单且经济高效的 3 引脚无时钟接口。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压(CMV) 容差。该器件使用 OA-3 引脚接口与主机控制器或交换机进行通信。主机必须内置 10BASE-T1S 数字 PHY。

此外,MDC/MDIO 引脚支持独立于主机的配置、增强型诊断和灵活的电源域设计,同时保持与 MCU 中 OA3 引脚 PMD 数字接口的完全兼容性。

DP83TD535-Q1 包含 TC10 唤醒/睡眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。检测到唤醒事件时,DP83TD535-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

DP83TD535-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TD535-Q1 具有 TC10 的汽车类 10BASE-T1S 多点 OA PMD 收发器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TD535EVM — DP83TD535 评估模块

DP83TD53x-Q1 是符合 IEEE802.3cg 规范的 10BASE-T1S 收发器。该器件支持通过非屏蔽双绞线进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 ±40V 的共模容差。该器件通过 OA-3 引脚接口与主机通信。

DP83TD53x-Q1 支持 TC10 唤醒和睡眠要求,可借此实现高效的系统级电池电流消耗。这可实现低电流睡眠状态,其中电源由 DP83TD535-Q1 选通到系统元件。检测到唤醒事件时,DP83TD535-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频