ZHCSZF1 December   2025 DP83TD555J-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4相关产品
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 文档支持
      1. 5.1.1 相关文档
    2. 5.2 接收文档更新通知
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
    5. 5.5 静电放电警告
    6. 5.6 术语表
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 7.1 卷带包装信息
    3. 7.2 机械数据

说明

DP83TD555J-Q1 是一款符合 IEEE802.3cg 10BASE-T1S 和 Open Alliance (OA) TC10、TC14 标准的串行外设接口 (SPI) MAC-PHY 以太网收发器。该器件支持通过非屏蔽双绞线电缆进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 的扩展共模电压容差。该器件使用 OA SPI 与主机控制器或交换机进行通信。

DP83TD555J-Q1 集成了 IEEE802.3 媒体访问控制器 (MAC),使带 SPI 的微控制器可使用 10BASE-T1S 总线无缝连接到以太网网络。

DP83TD555J-Q1 包含 TC10 唤醒/休眠功能,可实现高效的系统级功耗。该器件支持通过以太网数据线远程唤醒。检测到唤醒事件时,DP83TD555J-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。该器件还集成了 IEEE 1588v2 /802.1AS,可为时间关键型汽车和工业应用提供精确的时间同步 和硬件时间戳。

DP83TD555J-Q1 配备电缆故障检测、欠压和过热监测等诊断功能,可简化系统开发和维护。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
DP83TD555J-Q1 RGP(VQFN,20) 4mm × 4mm
有关更多信息,请参阅 节 7。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
DP83TD555J-Q1 简化版应用示意图 简化版应用示意图