ZHCSZF1 December 2025 DP83TD555J-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 可订购器件型号 | 状态 (1) |
材料 类型 (2) |
封装 | 引脚 | 包装数量 | 包装 | RoHS (3) |
引脚镀层/焊球材料 (4) |
MSL 等级/回流焊峰值温度 (5) |
工作温度 (°C) | 器件标识 (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP83TD555JRGPRQ1 | 有效 | 预量产 | VQFN(RGP)|20 | 3000 | 大型 T&R | - | 致电 TI | 致电 TI | -40 至 125°C | P555TC /Z194301 |
| 重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。 |
| 在任何情况下,TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。 |