ZHCSZF1
December 2025
DP83TD555J-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
相关产品
5
器件和文档支持
5.1
文档支持
5.1.1
相关文档
5.2
接收文档更新通知
5.3
支持资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
封装选项附录
7.1
卷带包装信息
7.2
机械数据
1
特性
符合 IEEE 802.3cg 标准的 10Mbps 10BASE-T1S
多点或点对点半双工
支持 25m 以上电缆和多于 16 个节点,具体取决于通道
主机控制器接口:符合 OA TC10、TC14 标准的 SPI,最高 25MHz
集成 IEEE 802.3 半双工 MAC,具有 Ethertype、VLAN 和 DMAC 入口过滤功能
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
温度:–40 至 125°C,T
A
(1 级)
支持突发模式的物理层防碰撞 (PLCA)
采用 IEEE 802.1AS 的 TSN
进行远程 PHY GPIO 控制
单电工作源电压为 3.3V,提供 1.8/2.5/3.3V I/O 电压选项
OA TC10 本地和远程唤醒支持
低功耗唤醒引脚:VBAT、WAKE 和 INH
符合 OA 标准的超低休眠电流
12/24/48V 直接 V
BAT
支持
OA TC14 PHY 特性:
拓扑发现
信号质量指标 (SQI)
线束缺陷检测 (HDD)
具有保护和故障检测功能的可靠 PHY 架构
总线线路短接至 GND 或 48V VBAT 保护
过热、欠压检测
DMDI 引脚具备 8kV HBM ESD
MDI 引脚上的 ±8kV ISO10605/IEC61000-4-2 ESD 接触放电
MDI 引脚支持扩展 CMV
符合 OA PMA、
PCS
、PLCA 和 EMC 标准