ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(ADC) | 模拟输入电压范围(1) | 适用于所有 ADC 模拟输入引脚 | 0 | VDD | V | |
| VR+ | ADC 正基准电压 | 来自外部基准引脚的 VR+ (VREF+) | 1.4 | VDD | V | |
| 来自内部基准的 VR+ (VREF) | VREF | V | ||||
| VR- | ADC 负基准电压 | 0 | V | |||
| FS | ADC 采样频率 | 12 位模式,外部基准,VDD ≥ 2.7V 且 VR+ ≥ 2.5V | 9.4 | Msps | ||
| 12 位模式,外部基准,VDD < 2.7V 且 VR+ < 2.5V | 7.12 | Msps | ||||
| I(ADC)(2) | 流入 VDD 端子的 工作电源电流 |
FS = 9.4MSPS,内部基准关闭,VR+ = VDD | 2.8 | mA | ||
| FS = 4MSPS,内部基准关闭,VR+ = VDD | 1.9 | mA | ||||
| CS/H | ADC 采样保持电容 | 3.3 | pF | |||
| Rin | ADC 输入电阻 | 0.2 | kΩ | |||
| ENOB | 有效位数 | 外部基准,FIN = 10kHz,8 倍硬件均值计算 | 12 | 位 | ||
| 外部基准,fIN = 100kHz | 10.8 | |||||
| 内部基准,fIN = 100kHz,VR+ = VREF = 2.5V(3) | 10.5 | |||||
| SNR | 信噪比 | 外部基准,fIN = 100kHz | 66.7 | dB | ||
| 内部基准,fIN = 100kHz,VR+ = VREF = 2.5V(3) | 65.5 | |||||
| PSRRDC | 电源抑制比(直流) | 外部基准,VDD = VDD(MIN) 至 VDD(MAX) | 65 | dB | ||
| VDD = VDD(MIN) 至 VDD(MAX) 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V(3) |
59 | |||||
| PSRRAC | 电源抑制比(交流) | 外部基准,1kHz 时 ΔVDD = 0.1V | 59 | dB | ||
| 1kHz 时 ΔVDD = 0.1V 内部基准,VR+ = VREF = 2.5V(3) |
53 | |||||
| twakeup | ADC 唤醒时间 | 假设内部基准处于运行状态 | 10 | µs | ||
| VSupplyMon | 电源监测器分压器精度 | ADC 输入通道:电源监测器 (VDD/3)、(VBAT/3)(4) | -1.5 | 1.5 | % | |
| ISupplyMon | 电源监测器分压器电流消耗 | ADC 输入通道:电源监测器 | 10 | µA | ||