ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | PFA 引脚 | PZ 引脚 | PN 引脚 | PM 引脚 | RGZ 引脚 | ZAW 引脚 | YSG 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSPI_CS0 | IO | QSPI 芯片选择 0 信号 | 48、56 | 48、56 | 38、46 | 2 | 24 | J7、J9 | P2 |
| QSPI_CS1 | IO | QSPI 芯片选择 1 信号 | 70 | 70 | 55 | 11 | 33 | K3 | E1 |
| QSPI_CS2 | IO | QSPI 芯片选择 2 信号 | 47 | 47 | 37 | 1 | H10 | T2 | |
| QSPI_CS3 | IO | QSPI 芯片选择 3 信号 | 55 | 55 | 45 | H7 | M2 | ||
| QSPI_IO0 | IO | QSPI IO0 信号 | 51 | 51 | 41 | 5 | 27 | J10 | M6 |
| QSPI_IO1 | IO | QSPI IO1 信号 | 53 | 53 | 43 | 7 | 29 | K8 | K6 |
| QSPI_IO2 | IO | QSPI IO2 信号 | 52 | 52 | 42 | 6 | 28 | K10 | N1 |
| QSPI_IO3 | IO | QSPI IO3 信号 | 49 | 49 | 39 | 3 | 25 | G8 | U1 |
| QSPI_SCLK | IOD | QSPI 时钟信号 | 50 | 50 | 40 | 4 | 26 | J8 | R1 |