ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | PFA 引脚 | PZ 引脚 | PN 引脚 | PM 引脚 | RGZ 引脚 | ZAW 引脚 | YSG 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2S0_BCLK | IO | I2S0 位时钟信号 | 45、51、77、95 | 45、51、77、95 | 35、41、62、75 | 18、27、5、63 | 27、40 | C1、G9、H2、J10 | B2、C5、M6、R3 |
| I2S0_MCLK | IO | I2S0 辅助输出信号 | 28、48、49、96 | 28、48、49、96 | 23、38、39、76 | 2、28、3、55 | 17、24、25 | B1、C9、G8、J9 | B6、L7、P2、U1 |
| I2S0_WCLK | IO | I2S0 字时钟信号 | 22、27、44、50、54、70、92 | 22、27、44、50、54、70、92 | 17、22、34、40、44、55、72 | 11、24、4、49、54、62 | 13、16、26、30、33、43 | B7、D10、E1、F10、J8、K3、K7 | E1、G5、N3、P8、R1、T4、U7 |
| I2S1_BCLK | IO | I2S1 位时钟信号 | 43、85 | 43、85 | 33、70 | 22、61 | 23 | G1、G7 | B4、V4 |
| I2S1_MCLK | IO | I2S1 辅助输出信号 | 44、86 | 44、86 | 34、71 | 23、62 | 42 | F10、F2 | F4、T4 |
| I2S1_WCLK | IO | I2S1 字时钟信号 | 42、84 | 42、84 | 32、69 | 21、60 | 22 | F9、H1 | D4、P4 |
| I2S0_AD0 | IO | I2S0 音频数据 0 信号 | 46、52、76、94 | 46、52、76、94 | 36、42、61、74 | 17、26、6、64 | 28、39、45 | D1、G10、J2、K10 | A1、H6、N1、V2 |
| I2S0_AD1 | IO | I2S0 音频数据 1 信号 | 47、53、93 | 47、53、93 | 37、43、73 | 1、25、7 | 29、44 | E2、H10、K8 | A5、K6、T2 |
| I2S1_AD0 | IO | I2S1 音频数据 0 信号 | 40、82 | 40、82 | 30、67 | 19、58 | 20、41 | E10、F3 | H4、U5 |
| I2S1_AD1 | IO | I2S1 音频数据 1 信号 | 41、83 | 41、83 | 31、68 | 20、59 | 21 | F8、G2 | J5、R5 |