ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | PFA 引脚 | PZ 引脚 | PN 引脚 | PM 引脚 | RGZ 引脚 | ZAW 引脚 | YSG 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP0_DAC_OUT | A | COMP0 DAC 输出 | 93 | 93 | 73 | 25 | 44 | E2 | A5 |
| COMP0_OUT | O | COMP0 输出 | 22、34 | 22、34 | 17、29 | 49、57 | 13、19 | B7、E9 | N5、P8 |
| COMP1_DAC_OUT | A | COMP1 DAC 输出 | 94 | 94 | 74 | 26 | 45 | D1 | H6 |
| COMP1_OUT | O | COMP1 输出 | 16、42 | 16、42 | 11、32 | 43、60 | 22、9 | A6、F9 | L9、P4 |
| COMP0_IN0+ | A | COMP0 同相输入 0 | 98 | 98 | 78 | 30 | 46 | C2 | E5 |
| COMP0_IN0- | A | COMP0 反相输入 0 | 99 | 99 | 79 | 31 | 47 | B2 | B8 |
| COMP0_IN1+ | A | COMP0 同相输入 1 | 70 | 70 | 55 | 11 | 33 | K3 | E1 |
| COMP0_IN1- | A | COMP0 反相输入 1 | 69 | 69 | 54 | 10 | 32 | K4 | J3 |
| COMP0_IN2+ | A | COMP0 同相输入 2 | 53 | 53 | 43 | 7 | 29 | K8 | K6 |
| COMP0_IN2- | A | COMP0 反相输入 2 | 52 | 52 | 42 | 6 | 28 | K10 | N1 |
| COMP0_IN3+ | A | COMP0 同相输入 3 | 54 | 54 | 44 | 30 | K7 | N3 | |
| COMP1_IN0+ | A | COMP1 同相输入 0 | 96 | 96 | 76 | 28 | B1 | B6 | |
| COMP1_IN0- | A | COMP1 反相输入 0 | 97 | 97 | 77 | 29 | D2 | A7 | |
| COMP1_IN1+ | A | COMP1 同相输入 1 | 86 | 86 | 71 | 23 | 42 | F2 | F4 |
| COMP1_IN1- | A | COMP1 反相输入 1 | 92 | 92 | 72 | 24 | 43 | E1 | G5 |
| COMP1_IN2+ | A | COMP1 同相输入 2 | 74 | 74 | 59 | 15 | 37 | K1 | C1 |
| COMP1_IN2- | A | COMP1 反相输入 2 | 73 | 73 | 58 | 14 | 36 | K2 | G3 |
| COMP1_IN3+ | A | COMP1 同相输入 3 | 54 | 54 | 44 | 30 | K7 | N3 | |
| VMON0 | A | 低功耗电压监测输入 0 信号 | 70 | 70 | 55 | 11 | 33 | K3 | E1 |
| VMON1 | A | 低功耗电压监测输入 1 信号 | 98 | 98 | 78 | 30 | 46 | C2 | E5 |
| VMON2 | A | 低功耗电压监测输入 2 信号 | 99 | 99 | 79 | 31 | 47 | B2 | B8 |
| VMON3 | A | 低功耗电压监测输入 3 信号 | 52 | 52 | 42 | 6 | 28 | K10 | N1 |