ZHCSZD6A April 2025 – December 2025 BQ25630
PRODUCTION DATA
该器件会监测内部结温 TJ 以避免芯片过热,并在降压模式下限制 IC 结温。当内部结温超过 TREG 热调节限值(TREG 寄存器配置)时,该器件会降低充电电流。在热调节期间,安全计时器以一半的时钟速率运行,并且 TREG_FLAG 和 TREG_STAT 位设置为 1。此外,该器件还具有热关断功能,可在 IC 结温超过 TSHUT 时关闭转换器和 BATFET。故障位 TSHUT_FLAG 设置为 1,TSHUT_STAT 转换为 1。当 IC 温度比 TSHUT 低 TSHUT_HYS 时,BATFET 和转换器重新启用,TSHUT_STAT 转换到 0。