为了尽可能减少开关损耗,必须尽可能缩短开关节点的上升和下降时间。为了防止电场和磁场辐射以及高频谐振问题,请务必确保元件布局合理,以尽可能减小高频电流路径环路(参阅图 9-14)。请仔细按照以下特定顺序来实现正确的布局。
- 将输入电容器尽可能靠近 PMID 引脚和 GND 引脚连接放置,并使用尽可能短的覆铜线迹连接或 GND 层。
- 将电感器输入引脚放置在尽可能靠近 SW 引脚的位置。最大限度地减小此布线的覆铜面积,以减少电场和磁场辐射,但应确保该布线足够宽,能够承载充电电流。不要为此连接并联使用多个层。更大限度地降低从此区域到任何其他布线或平面的寄生电容。
- 将输出电容器靠近电感器和器件放置。需要通过短铜引线连接或 GND 平面将接地接头连接至 IC 接地端。
- 将去耦电容器靠近 IC 引脚放置,并尽量缩短引线连接。
- 确认过孔的数量和尺寸能够让给定电流路径接触到足够的铜。