ZHCSZD4A October 2025 – December 2025 TPS7E81-Q1
PRODUCTION DATA
对于此设计示例中,VOUT 设置为 3.3V。以下公式用于为所需的输出电压设置反馈分压器电阻器:
为了提高输出精度,使用 方程式 15 和 IFB = 10nA(如 电气特性 表中所列)计算串联反馈电阻的上限 (R1 + R2 ≤ 3.3MΩ)。
控制环路误差放大器将 FB 引脚驱动至与内部基准相同的电压(VFB = 1.2V,如 电气特性 表中所列)。使用 方程式 14 确定 R1 / R2 = 1.75 的比率 使用该比率并为 R1 求解 方程式 15。现在针对 R1 ≤ 2.1MΩ 计算上限。选择标准电阻器值 R1 = 1.75MΩ。
参考方程式 16 并求解 R2:
根据 方程式 16,确定 R2 = 1MΩ。选择标准电阻器值 R2 = 1MΩ。VOUT = 3.3V(由方程式 16 定)。验证反馈分压器电流是否大于 建议运行条件 表中的最小值。
以下公式用于计算反馈分压器电流。