ZHCSZD4A October 2025 – December 2025 TPS7E81-Q1
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | TPS7E81-Q1 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DRV (WSON) (2) | DGN (HVSSOP) (2) | DBV (SOT-23) (2) | |||
| 6 引脚 | 8 引脚 | 5 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 90.2 | 60.2 | 190.9 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 113.5 | 99.3 | 89.6 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 55.7 | 34.0 | 60.0 | °C/W |
| ΨJT | 结至顶部特征参数 | 13.0 | 12.4 | 28.3 | °C/W |
| ΨJB | 结至电路板特征参数 | 55.3 | 34.0 | 59.7 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 30.6 | 14.7 | 不适用 | °C/W |